请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
分离式 NTC 传感器类型
无引线 NTC 金芯片
-
Resistance Tolerance (at 25°C) (%)
± 1, ± 2, ± 5
-
公差 β 值 (%)
±1
电气特征
-
β 值 (25/85) (K)
3694, 3956, 3976, 4075, 4261
使用环境
-
电阻 (25°C) (kΩ)
10, 17.87, 100
-
工作温度范围
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
工作温度(最大值)
125 °C [ 257 °F ]