该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

  • HV THREE PIECE JOINTS WITH HEAT SHRINK REJACKETING (EHVS-170TWI/EHVS-170TWS) UP TO 170 kV ENG_DS_EPP-3380_1911.pdf 英文版本  

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 含机械接线片(屏蔽层) :

  • 粘合剂涂层 :

  • 接头和拼接件技术 : 热收缩

  • 接头和拼接件产品类型 : 三件式接头

  • 绝缘 : 聚合物

  • 电缆屏蔽种类 : 屏蔽断开, 直插式

  • 包含机械式接管 :

  • 产品系列 : EHVS-T

  • 保存期限 : 无限制

  • 含机械接线片(导体) :

结构特性

  • 芯数 : 1

电气特征

  • 接头和拼接件电压等级 (kV): ≤ 170

主体特性

  • 外部绝缘 : 热缩裹绕

  • 颜色 : 黑色

尺寸

  • 应用直径(最大值) (mm): 112

  • 应用直径(最小值) (mm): 50

  • 截面范围 (mm²): 2500

  • 接头和拼接件绝缘层直径 : 60 – 112 mm [ 2.362 – 4.409 in ]

  • 护套外径 : 130 mm [ 5.118 in ]

  • 分支电缆截面(最大值) (mm²): 2500

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 55

操作/应用

  • 无卤素 :

行业标准

  • 标准 : IEC 60840

产品合规性