请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
含机械接线片(屏蔽层)
是
-
粘合剂涂层
是
-
接头和拼接件技术
冷应用, 热收缩
-
接头和拼接件产品类型
三件式接头
-
绝缘
XLPE, 聚合物
-
电缆屏蔽种类
屏蔽断开, 引线以及铜导线和铝导线, 直插式
-
包含机械式接管
是
-
产品系列
EHVS-T
-
-
含机械接线片(导体)
是
电气特征
-
接头和拼接件电压等级 (kV)
≤ 145, ≤ 170
尺寸
-
应用直径(最大值) (mm)
112
-
应用直径(最小值) (mm)
50
-
截面范围 (mm²)
2500
-
接头和拼接件绝缘层直径 (mm)
43 – 112, 60 – 112
-
接头和拼接件绝缘层直径 (in)
1.693 – 4.409, 2.362 – 4.409
-
护套外径
130 mm [ 5.118 in ]
-