该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

  • HV SINGLE PIECE JOINTS WITH HEAT SHRINK REJACKETING (EHVS-245SWI/EHVS-245SWS) UP TO 245 kV ENG_DS_EPP-3381_1909.pdf 英文版本  

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 含机械接线片(屏蔽层) :

  • 粘合剂涂层 :

  • 接头和拼接件技术 : 冷应用

  • 接头和拼接件产品类型 : 单件式接头

  • 绝缘 : XLPE/EPR

  • 电缆屏蔽种类 : 屏蔽断开

  • 包含机械式接管 :

  • 产品系列 : EHVS-S

  • 保存期限 : 无限制

  • 含机械接线片(导体) :

结构特性

  • 芯数 : 1

电气特征

  • 接头和拼接件电压等级 (kV): ≤ 245

主体特性

  • 外部绝缘 : 热缩裹绕

  • 颜色 : 黑色

尺寸

  • 应用直径(最大值) (mm): 119

  • 应用直径(最小值) (mm): 77

  • 截面范围 (mm²): 2500

  • 接头和拼接件绝缘层直径 : 77 – 119 mm [ 3.031 – 4.685 in ]

  • 护套外径 : 150 mm [ 5.905 in ]

  • 分支电缆截面(最大值) (mm²): 2500

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 55

操作/应用

  • 无卤素 :

行业标准

  • 标准 : IEC 60840

产品合规性