请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
含机械接线片(屏蔽层)
是
-
粘合剂涂层
是
-
接头和拼接件技术
冷应用
-
接头和拼接件产品类型
单件式接头
-
绝缘
XLPE/EPR, 聚合物
-
电缆屏蔽种类
屏蔽断开, 直插式
-
包含机械式接管
是
-
产品系列
EHVS-S
-
-
含机械接线片(导体)
是
电气特征
-
接头和拼接件电压等级 (kV)
≤ 145, ≤ 245
尺寸
-
应用直径(最大值) (mm)
112, 119
-
应用直径(最小值) (mm)
50, 77
-
截面范围 (mm²)
2500
-
接头和拼接件绝缘层直径 (mm)
50 – 112, 77 – 119
-
接头和拼接件绝缘层直径 (in)
1.969 – 4.409, 3.031 – 4.685
-
护套外径 (mm)
145, 150
-
护套外径 (in)
5.709, 5.905
-