该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

  • Molded Components Nuclear, Biological, Chemical Contamination Survivable Modified Fluoropolymer, Radiation Crosslinked, Heat Shrinkable ENG_SS_RT-770_Type-II_3.pdf 英文版本  

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 有嘴 :

主体特性

  • 主要产品材料 : NBCCS

  • 材料代码 : 770

  • 材料系统代码 : 770

壳体特性

  • 主体方向 : 直式

尺寸

  • 连接器或后盖外径 (mm): 11, 12, 14, 16

  • 连接器或后盖外径 (in): .43, .47, .55, .62

  • 兼容电缆直径(最大值) (mm): 10, 11, 7, 8, 9

  • 兼容电缆直径(最大值) (in): .27, .314, .35, .39, .43

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

  • 电阻保护 : 化学、生物、放射性物质及核物质 (CBRN)

其他

  • 模制部件形状代码 : 202

产品合规性