请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
结构特性
-
有嘴
是
-
粘合要求
粘合剂需单独购买, 粘合剂预涂膜
主体特性
-
主要产品材料
NBCCS, 半刚性改性聚烯烃, 半刚性改性聚烯烃, 改性氟硅弹性体, 柔性含氟聚合物, 耐流体改性弹性体
-
材料代码
50, 51, 55, 71, 770, 780, 790
-
材料系统代码
10, 20, 30, 300, 770, 780
尺寸
-
兼容电缆直径范围 (mm)
6.6 – 15.6, 7.6 – 17.5, 8.4 – 18.5, 8.9 – 24.4, 10.2 – 28.7, 10.9 – 31.5, 11.9 – 35.8, 12.7 – 38.4, 13.2 – 27.2, 15 – 45.5
-
兼容电缆直径范围 (in)
.26 – .614, .299 – .689, .331 – .728, .35 – .961, .402 – 1.13, .429 – 1.24, .469 – 1.409, .5 – 1.512, .52 – 1.07, .591 – 1.791
-
原始内径(最小值) (mm)
27.2, 31, 35.6, 39.8, 45.2
-
原始内径(最小值) (in)
1.07, 1.22, 1.4, 1.571, 1.78
-
连接器或后盖外径 (mm)
11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 46, 49
-
连接器或后盖外径 (in)
.43, .47, .55, .62, .63, .71, .787, .79, .86, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.26, 1.34, 1.42, 1.5, 1.81, 1.93
-
兼容电缆直径(最大值) (mm)
10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 7, 8, 9
-
兼容电缆直径(最大值) (in)
.27, .31, .314, .35, .39, .42, .43, .433, .47, .55, .63, .71, .78, .79, .86, .87, .94, 1.02
使用环境
-
可燃性要求
阻燃
-
工作温度范围 (°C)
-65 – 200, -55 – 125, -55 – 135, -55 – 150, -55 – 175
-
工作温度范围 (°F)
-85 – 392, -67 – 257, -67 – 275, -67 – 302, -67 – 347
-
电阻保护
化学、生物、放射性物质及核物质 (CBRN), 高温下长期暴露在液体中, 高温下长期浸泡
行业标准
-
与已批准的标准产品兼容
AS SAE81765/1 类型 II, SAE AS I 81765/1,类型 I, SC-X-15111, SC-X-15112, 无
其他
-
模制部件形状代码
202, 202G
-
粘合剂代码
164, 180, 42, 86