该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

无可用文档。 

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

电气特征

  • 工作电压 (V): 600

主体特性

  • 线缆绝缘材料 : 辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性 ETFE

  • 导体材料 : 镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金

  • 电线颜色(基准) : 蓝色

尺寸

  • 线径 (AWG): 24

  • 线径 (mm²): .2

使用环境

  • 电缆类型 : 规格 55/

  • 工组温度范围 (°C): -65 – 200

产品合规性