该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 电缆种类  专用结构, 初级

结构特性

  • 股数  19

  • 导体数量  1

电气特征

  • 工作电压 (V) 600

  • 电阻额定值条件(最大值)  106.2 Ω/1000 m,20°C

主体特性

  • 电缆颜色  白色, 红色, 黄色

  • 线缆绝缘材料  辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性含氟聚合物, 辐照交联改性含氟聚合物

  • 导体材料  镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金

  • 电线颜色(基准)  橙色, 白色, 红色, 绿色, 蓝色, 黄色

尺寸

  • 导体直径范围  .57 – .59 mm [ .022 – .023 in ]

  • 电缆外径 (mm) .84, .95

  • 电缆外径 (in) .033, .037

  • 线径 (AWG) 24

  • 线径 (mm²) .2

  • 重量(标称) (kg/km) 2.5, 2.78

使用环境

  • 电缆类型  规格 55/

  • 工组温度范围 (°C) -65 – 200

其他

  • 产品来源  英国

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-55-LAT-SCH-H24

相关资料

无可用文档。