该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • THERMOFIT QSZH-125 TUBING DUAL WALL, HEAT-SHRINKABLE, NON-FLAME RETARDED TUBING ENG_CD_QSZH-125_A.pdf 英文版本  

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 墙面类型 : 双壁

主体特性

  • 流体类型 : 典型汽车液体, 水

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 收缩率 : 4:1

  • 主要产品材料 : 辐照改性聚烯烃

  • 灵活性 : 半刚性

尺寸

  • 产品长度 : 30 mm [ 1.181 in ]

  • 原始内径(最小值) : 7.5 mm [ .295 in ]

  • 收缩后内径(最大值) : 1.65 mm [ .065 in ]

  • 热缩管尺寸范围 : 1.65 – 7.5 mm [ .065 – .295 in ]

  • 恢复的壁厚(公差) : 1.4 mm [ .055 in ]

使用环境

  • 电阻属性 : 湿度

  • 热缩管易燃性类型 : 非阻燃

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 125

  • 收缩温度 (°C): 135

  • 收缩温度(最小值) (°C): 110

操作/应用

  • 机械阻力 : 摩擦, 液体

产品供货情况

  • 适用区域 : 全球, 全球

包装特性

  • 封装方法 : Box

其他

  • 符合低释气要求 :

  • 产品来源 : 捷克共和国

产品合规性