请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
流体类型
典型汽车液体, 水
-
主要产品颜色
黑色
-
收缩率
4:1, 5:1
-
主要产品材料
辐照改性聚烯烃
-
灵活性
半刚性
尺寸
-
产品长度 (mm)
13, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 35, 37, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 100, 120, 130, 1220
-
产品长度 (in)
.512, .566, .787, .984, 1.062, 1.063, 1.102, 1.181, 1.182, 1.377, 1.378, 1.575, 1.77, 1.771, 1.968, 2.165, 2.36, 2.362, 2.559, 2.56, 2.755, 2.756, 2.952, 2.953, 3.149, 3.15, 3.152, 3.937, 4.724, 5.118, 48.031
-
原始内径(最小值) (mm)
5.75, 7.5, 11, 14, 18.3
-
原始内径(最小值) (in)
.226, .295, .43, .433, .551, .72
-
收缩后内径(最大值) (mm)
1.25, 1.65, 1.66, 2.4, 3, 4.35
-
收缩后内径(最大值) (in)
.049, .064, .065, .094, .118, .171
-
热缩管尺寸范围 (mm)
1.25 – 5.75, 1.65 – 7.5, 1.66 – 11, 2.4 – 11, 3 – 14, 4.35 – 18.3
-
热缩管尺寸范围 (in)
.049 – .226, .064 – .295, .065 – .295, .065 – .43, .094 – .433, .118 – .551, .171 – .72
-
恢复的壁厚(标称) (mm)
1.4, 2.2
-
恢复的壁厚(公差) (mm)
1.15, 1.4, 1.8, 2.15, 2.2
-
恢复的壁厚(公差) (in)
.045, .055, .071, .085, .087
使用环境
-
电阻属性
湿度
-
热缩管易燃性类型
非阻燃
-
工组温度范围 (°C)
-40 – 125
-
收缩温度 (°C)
135
-