该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 墙面类型 : 单壁

主体特性

  • 流体类型 : 军用去污剂, 制动液, 化学制品/溶剂, 柴油, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液, 解冻液

  • 材料系统代码 : 300

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 收缩率 : 2:1

  • 主要产品材料 : 交联含氟聚合物, 交联含氟聚合物

  • 灵活性 : 半刚性

尺寸

  • 原始内径(最小值) : 25.4 mm [ 1 in ]

  • 收缩后内径(最大值) : 12.8 mm [ .5 in ]

  • 热缩管尺寸范围 : 12.8 – 25.4 mm [ .5 – 1 in ]

  • 恢复的壁厚(标称) : .08 mm [ .003 in ]

使用环境

  • 热缩管易燃性类型 : 高阻燃性, 高阻燃性

  • 工组温度范围 (°C): -65 – 200

  • 收缩温度 (°C): 220

  • 收缩温度(最小值) (°C): 220

操作/应用

  • 机械阻力 : 液体

产品供货情况

  • 适用区域 : 全球, 全球

包装特性

  • 封装方法 : 零件

其他

  • 符合低释气要求 :

  • 产品来源 : US

产品合规性