请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
主体特性
-
流体类型
军用去污剂, 制动液, 化学制品/溶剂, 柴油, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液, 解冻液
-
材料系统代码
300
-
主要产品颜色
黑色
-
收缩率
2:1
-
主要产品材料
交联含氟聚合物, 交联含氟聚合物
-
灵活性
半刚性
尺寸
-
原始内径(最小值) (mm)
3.18, 4.8, 6.4, 9.53, 12.7, 15.88, 19.04, 25.4, 31.75, 38.1, 50.8
-
原始内径(最小值) (in)
.125, .189, .252, .375, .5, .625, .75, 1, 1.25, 1.5, 2
-
收缩后内径(最大值) (mm)
1.6, 2.36, 3.2, 4.75, 6.4, 7.95, 9.5, 12.8, 15.88, 19.1, 25.4
-
收缩后内径(最大值) (in)
.063, .093, .126, .187, .25, .313, .374, .5, .625, .75, 1
-
热缩管尺寸范围 (mm)
1.6 – 3.18, 2.36 – 4.8, 3.2 – 6.4, 6.4 – 12.7, 7.95 – 15.88, 9.5 – 19.04, 12.8 – 25.4, 15.88 – 31.75, 19.1 – 38.1, 25.4 – 50.8
-
热缩管尺寸范围 (in)
.063 – .125, .093 – .189, .126 – .252, .25 – .5, .313 – .625, .374 – .75, .5 – 1, .625 – 1.25, .75 – 1.5, 1 – 2
-
恢复的壁厚(标称) (mm)
.08, .3, .36, .4, .48, .56, .69, .84, .94, 1.02
-
恢复的壁厚(标称) (in)
.003, .012, .014, .016, .019, .022, .027, .033, .037, .04
使用环境
-
热缩管易燃性类型
高阻燃性, 高阻燃性
-
工组温度范围 (°C)
-65 – 200
-
收缩温度 (°C)
220
-
参考编号
-
TE 内部编号
CAT-R21-T79024177