该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 传感器封装 : SOIC-16

  • 压力传感器类型 : 数字压力和高度传感器模块

  • 压力类型 : 量规

电气特征

  • 电源电压范围 (V): 5

尺寸

  • 产品高度 : 9.32 mm [ .366 in ]

  • 产品长度 : 10.26 mm [ .403 in ]

  • 产品宽度 : 10.31 mm [ .405 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

操作/应用

  • 输出接口 : I²C

  • 耐压范围 : .07 bar

  • 输出信号类型 : 16 位 I2C

  • 压力精度 : ±2.5% F.S

包装特性

  • 传感器端口配置 : 双垂直

其他

  • 传感器选件 : 倒钩管, 无选项

产品合规性