- SM9000 传感器的耐受压力(即,返回到工作压力范围后,设备可以承受且仍在规格内执行(不丧失精确度)的最大压力)是多少?
该超低压传感器的耐受压力为 7 kPa (1 PSI)。
- SM9000 系列的爆破压力(即,导致零件永久损毁的压力)是多少?
该超低压传感器的爆破压力为 20 kPa (2.9 PSI)。
差压
dP=P1-P2 是两点(1 和 2)之间的压力差。P1 和 P2 是两个点各自位置的压力。这可能跨 HVAC 系统或呼吸机系统中的气流限制器或过滤器,以检测和控制吸入/呼出气流。
表压
表压是相对于大气压力的压差。表压通常(但不总是)高于大气压力,因此,需要校准表压传感器,使其输出至少等于大气压力,并从那里开始增加。例如,可以用表压传感器测量歧管内的压力。