该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 圆形 DIN 连接器类型 : 迷你 DIN

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 位数 : 8

  • 连接器端子负载状态 : 满载

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 30

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 屏蔽材料 : 黄铜

  • 屏蔽底板厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

  • 屏蔽电镀涂层 : 亮光

  • 屏蔽底板材料 :

  • 屏蔽电镀厚度 (µm): 3.81, 5.08

  • 屏蔽电镀厚度 (µin): 100, 200

  • 面板接地特定类型 :

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 锡铅

  • 端子底板材料 :

  • 端子形状和构造 : 音叉

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .38 µm [ 15 µin ]

  • 端子底板材料厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

  • 端子布局 : 交错

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µm): 2.54, 3.81

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µin): 100, 150

  • 端子额定电流(最大值) (A): .5

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.18 mm [ .125 in ]

机械附件

  • 面板安装特性类型 : 螺母

  • 面板安装特性 : 带有

  • PCB 安装对准 : 带有

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • PCB 安装固定 : 带有

  • PCB 安装固定类型 : 弯脚

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • PCB 安装对准类型 : 压紧

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚酯

  • 中心线(间距) : 6.5 mm [ .26 in ]

尺寸

  • 产品长度 : 17.78 mm [ .7 in ]

  • 产品宽度 : 17.78 mm [ .7 in ]

  • PCB 厚度(建议) : 2.68 mm [ .11 in ]

  • 连接器高度 : 9.52 mm [ .37 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

包装特性

  • 封装方法 : Carton

  • 封装数量 : 360

产品合规性