使用 DIN 连接器实现可靠连接

DIN 连接器包含多种电子电缆,可插入接口以连接设备。全尺寸 DIN 连接器通常有 3 到 14 个直式插针,直径为 13.2,插针位于金属防护挡板内。挡板采用键控设计,让您可以正确插入插头,而不会损坏插针。

DIN 连接器符合 DIN 标准,而不仅仅是一种特殊的电缆。 DIN 连接器标准由德国国家标准制订组织 Deutsches Institut für Normung (DIN) 制订。DIN 标准包括高频功能和以下标志特性,例如金属防护外壳和凹口圆形端接。此结构可确保 DIN 连接器与正确的配套连接器插接。我们的 DIN 连接器经过精心设计,可用于多种数据通信应用,包括作为天线线路服务、音频设备、计算机串行端口以及键盘和鼠标连接器的接口。  

DIN 连接器符合 DIN 标准,而不仅仅是一种特殊的电缆。DIN 连接器标准最初由德国国家标准制订组织 Deutsches Institut für Normung (DIN) 制订。DIN 标准包括高频功能和以下标志特性,例如金属防护外壳和凹口圆形端接。此结构可确保 DIN 连接器与正确的配套连接器插接。我们的 DIN 连接器使用优质元件,专为在严苛环境下提供可靠的性能。这些连接器经过精心设计,可用于多种数据通信应用,包括作为天线线路服务、音频设备、计算机串行端口以及键盘和鼠标连接器的接口。
DIN 连接器符合 DIN 标准,而不仅仅是一种特殊的电缆。DIN 连接器标准最初由德国国家标准制订组织 Deutsches Institut für Normung (DIN) 制订。DIN 标准包括高频功能和以下标志特性,例如金属防护外壳和凹口圆形端接。此结构可确保 DIN 连接器与正确的配套连接器插接。我们的 DIN 连接器使用优质元件,专为在严苛环境下提供可靠的性能。这些连接器经过精心设计,可用于多种数据通信应用,包括作为天线线路服务、音频设备、计算机串行端口以及键盘和鼠标连接器的接口。
DIN 连接器符合 DIN 标准,而不仅仅是一种特殊的电缆。DIN 连接器标准最初由德国国家标准制订组织 Deutsches Institut für Normung (DIN) 制订。DIN 标准包括高频功能和以下标志特性,例如金属防护外壳和凹口圆形端接。此结构可确保 DIN 连接器与正确的配套连接器插接。我们的 DIN 连接器使用优质元件,专为在严苛环境下提供可靠的性能。这些连接器经过精心设计,可用于多种数据通信应用,包括作为天线线路服务、音频设备、计算机串行端口以及键盘和鼠标连接器的接口。