该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 有嘴 :

  • 粘合要求 : 粘合剂预涂膜

主体特性

  • 主要产品材料 : 低火灾隐患材料

  • 材料代码 : 100

  • 材料系统代码 : 100

壳体特性

  • 主体方向 : 直式

尺寸

  • 兼容电缆直径范围 : 5.6 – 13 mm [ 5.6 – 14 in ]

  • 兼容电缆直径(最大值) (mm): 6, 7, 8, 9

  • 兼容电缆直径(最大值) (in): .23, .27, .314, .35

使用环境

  • 可燃性要求 : 低火灾隐患

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

  • 电阻保护 : 高温下长期暴露在液体中

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : BR1326 列出的 G 类, BS-G-198-5-DF, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DF, IEC 62329-3-101

其他

  • 模制部件形状代码 : 202

  • 粘合剂代码 : 180

产品合规性