请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
结构特性
-
有嘴
是
-
粘合要求
粘合剂需单独购买, 粘合剂预涂膜
主体特性
-
主要产品材料
低火灾隐患材料, 半刚性改性聚烯烃, 半刚性改性聚烯烃, 改性氟硅弹性体, 柔性改性聚烯烃, 柔性改性聚烯烃, 耐流体改性弹性体
-
材料代码
3, 4, 12, 25, 100
-
材料系统代码
10, 100, 200, 25
尺寸
-
兼容电缆直径范围 (mm)
5.6 – 12.4, 5.6 – 13, 5.9 – 14, 6.6 – 14.7, 7.1 – 16, 8.4 – 18.5, 8.4 – 19, 9.9 – 22, 9.9 – 22.1, 15.7 – 35, 15.7 – 35.3, 16.8 – 38, 20.3 – 45.7, 22.4 – 36, 25.4 – 57.2
-
兼容电缆直径范围 (in)
.22 – .488, .26 – .579, .331 – .728, .39 – .87, .618 – 1.378, .618 – 1.39, .661 – 1.496, .799 – 1.799, .88 – 1.42, 1 – 2.252, 5.6 – 14, 5.9 – 14, 5.9 – 15, 7.1 – 16, 7.1 – 17, 8.4 – 19, 8.4 – 20, 9.9 – 22, 9.9 – 23
-
原始内径(最小值) (mm)
17, 18, 23.4, 24, 27.4, 28, 28.4, 30, 31, 32, 36, 36.8, 38.1, 42, 42.7, 43, 45.7, 47, 51.8, 52, 60, 66, 81.8
-
原始内径(最小值) (in)
.67, .71, .92, .945, 1.08, 1.1, 1.12, 1.18, 1.22, 1.26, 1.42, 1.45, 1.5, 1.65, 1.68, 1.69, 1.8, 1.85, 2.04, 2.05, 2.36, 2.6, 3.22
-
连接器或后盖外径 (mm)
10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 8, 9
-
连接器或后盖外径 (in)
.31, .314, .35, .39, .43, .433, .47, .55, .62, .63, .71, .787, .79, .86, .87, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.26, 1.33, 1.34, 1.41, 1.42, 1.5, 1.57, 1.69, 1.7, 1.81, 1.93, 2.04, 2.16, 2.28, 2.4, 2.52
-
兼容电缆直径(最大值) (mm)
10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3.5, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 4.5, 40, 43, 46, 5, 6, 7, 8, 9
-
兼容电缆直径(最大值) (in)
.13, .14, .15, .16, .17, .18, .19, .2, .23, .236, .27, .276, .3, .31, .314, .315, .35, .354, .39, .43, .47, .55, .63, .71, .78, .86, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.25, 1.3, 1.33, 1.41, 1.42, 1.49, 1.57, 1.69, 43, 55, 63
使用环境
-
可燃性要求
低火灾隐患, 阻燃
-
工作温度范围 (°C)
-75 – 150, -55 – 135, -55 – 200, -30 – 105
-
工作温度范围 (°F)
-103 – 302, -67 – 275, -67 – 392, -67 – 394, -22 – 221
-
电阻保护
偶尔暴露在液体中, 高温下长期暴露在液体中, 高温下长期浸泡
行业标准
-
与已批准的标准产品兼容
BR1326 列出的 G 类, BS-G-198-5-DA, BS-G-198-5-DD, BS-G-198-5-DE, BS-G-198-5-DF, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DA, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DD, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DE, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DF, IEC 62329-3-101, IEC 62329-3-102, MIS-34867, SAE AS 85049/140, SAE AS I 81765/1,类型 I, SAE AS I 81765/1,类型 II, SAE AS I 81765/4, SAE AS81765/1 类型 I, SAE AS81765/1 类型 II, SAE AS81765/4, UL 224,文件 E85381, VG95343 第 18 部分, VG95343 第 28 部分, VG95343 第 6 部分, VG95343 部件 29 和 30, VG95343 部件 6、7、8 和 9
其他
-
模制部件形状代码
202, 202D, 202K
-
粘合剂代码
180, 184, 225, 42, 86