该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 连接器系统 : 板对板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装母端

  • 可密封 :

  • 背板接口类型 : 2mm HM

结构特性

  • 信号位置数量 : 88

  • 装载行 : A, B, C, D, E, F, G, H

  • 列数 : 11

  • 行数 : 8

  • 背板架构 : 夹层

  • 位数 : 88

  • PCB 安装方向 : 直角

信号特征

  • 数据速率 (Gb/s): ≤1

  • 串扰版本 : 标准

主体特性

  • 主要产品颜色 : 灰色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子底板材料 :

  • 端子类型 : 插座

  • 端子接触部电镀材料 : 基于性能

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 30 µin ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1.5

  • CompactPCI 名称 :

  • 穿通柱体长度 (mm): 3.3

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准类型 : 多功能中心

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚酯 - GF

  • 中心线(间距) : 2 mm [ .078 in ]

尺寸

  • 背板模块长度 (mm): 25

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 20

  • 封装方法 : Box

产品合规性