请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
连接器和端子端接到
印刷电路板
-
连接器系统
板对板
-
PCB 连接器组件类型
PCB 安装母端
-
可密封
否
-
背板接口类型
2mm HM
-
接地特定类型
接地回路屏蔽, 接地端子
结构特性
-
信号位置数量
55, 88, 90, 95, 110, 125, 176, 200
-
装载行
A, B, C, D, E, F, G, H, 满载
-
插拔配置
先通/后断
-
列数
11, 16, 19, 22, 25
-
行数
5, 8
-
背板架构
夹层
-
位数
55, 88, 90, 95, 110, 125, 176, 200
-
PCB 安装方向
直角
信号特征
-
数据速率 (Gb/s)
≤1
-
串扰版本
标准, 缩减
接触件特性
-
端子基材
磷青铜, 铜合金
-
PCB 端子端接区域电镀材料
锡, 锡铅
-
端子底板材料
镍
-
端子类型
插座
-
端子接触部电镀材料
基于性能, 金, 钯镍打底镀金, 锡, 锡铅, 镍
-
端子接合区域电镀材料厚度 (µm)
.38, .5, .76, 1.27
-
端子接合区域电镀材料厚度 (µin)
15, 20, 30, 50
-
端子额定电流(最大值) (A)
1.5
-
CompactPCI 名称
J1/J4, J2/J5, J3, J4, 无
-
穿通柱体长度 (mm)
3.3, 3.7
-
端子接触部长度 (mm)
3.3, 3.7
机械附件
-
连接器安装类型
板安装
-
接合对准类型
多功能中心, 引导凸耳, 极化钉
-
正面接合级别
第 1 级
壳体特性
-
外壳材料
PBT GF, 玻璃填充聚酯, 聚酯 - GF
-
中心线(间距) (mm)
2, 2.54, 3.7
-
中心线(间距) (in)
.078, .1, .145
尺寸
-
背板模块长度 (mm)
25, 38, 43.9, 44, 48, 49.88, 49.9, 50
使用环境
-
工作温度范围
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
操作/应用
-
屏蔽
否, 是
-
电路应用
Signal, 电源和信号
包装特性
-
封装数量
10, 11, 12, 13, 14, 20, 22
-
封装方法
Box, Tube