该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 材料系统 : 聚烯烃

  • 电热缩管技术 : 热收缩

结构特性

  • 表观检查 :

电气特征

  • 电热缩管电压等级 (kV): ≤ 36

主体特性

  • 颜色 : 红色

尺寸

  • 提供/收缩直径 : 40 / 16 mm [ 1.58 / .63 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): 0 – 125

操作/应用

  • 设备 : 汇流条

  • 带电安装 :

  • 低卤素 :

  • 应用类型 : 原始设备制造商

产品供货情况

  • 电热缩管产品供货情况 : ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

产品合规性