该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述

我们的瑞侃 BBIT 母线绝缘管可以提供高达 35 kV 的闪络防护。

我们的瑞侃 BBIT 母线绝缘管在有限空间中尤其有用,它可用于圆形和矩形的铜/铝母线。 在加热时,绝缘管会在母线型材上紧缩,从而确保获得所需的最小壁厚。在大规模生产期间,可以使用炉灶轻松安装绝缘管,或者使用气焊机或热空气在现场轻松安装。这款母线绝缘管采用无卤素聚合物制成,在高压环境中具有优异的性能,并且可以大大降低发生火灾时的毒性和腐蚀效应。利用这款绝缘管,设备设计人员能够轻松减小母线之间的空气间隙,例如在制造需要优先考虑空间问题的开关柜时。

bar

主要特性

  • 即使在持续高温下工作,也能提供卓越的绝缘性能和长期的可靠性
  • 适合室内和室外使用
  • 出色的抗电痕特性
  • 阻燃且无卤素
  • 良好的热发射率
  • 保存期较长,可以存放在高达 50°C 的温度下,并且性能不会降低
  • 符合 REACH 和 RoHS 标准
  • 获得 UL 认证
bar
bar
  1. 厚壁热缩绝缘管安装视频(英文版)

了解如何安装 TE Connectivity 的瑞侃厚壁热收缩 BBIT 管路。BBIT 管路在限制空间中尤其有用,它可用于圆形和矩形的铜排。

  • 能源应用方面的热缩技术(英文版)

bar

常见问题

常见问题解答

问:在 TE 安装培训计划中,提高有关瑞侃 BBIT 母线绝缘管的安装培训吗?

答:是,我们的母线绝缘管以及绝缘强化系统解决方案是我们的培训计划的一部分。详细信息参见 TE.com/trainingcenter

 

问:母线绝缘管由什么材料制成?

答:我们的母线绝缘管由特制的瑞侃热塑性聚合物材料制成,这些材料将在母线型材上收缩,确保获得所需的最小壁厚。这种材料是非卤素的,在高压环境下性能良好,在发生火灾时可减小毒性和腐蚀性影响。

 

问:母线绝缘管的主要优点是什么?

答:我们的母线绝缘管可以提供高达 35 kV 的闪络防护。它还可以在制造开关柜时减小母线之间的空气间隙,从而提供更紧凑的产品。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 材料系统  聚烯烃

  • 电热缩管技术  热收缩

结构特性

  • 表观检查 

电气特征

  • 电热缩管电压等级 (kV) ≤ 36

主体特性

  • 颜色  红色

尺寸

  • 提供/收缩直径 (mm) 100 / 40, 150 / 60, 175 / 80, 25 / 10, 40 / 16, 65 / 25

  • 提供/收缩直径 (in) .98 / .39, 1.58 / .63, 2.56 / .98, 3.94 / 1.58, 5.91 / 2.36, 6.89 / 3.15

使用环境

  • 工组温度范围 (°C) 0 – 125

操作/应用

  • 设备  汇流条

  • 带电安装 

  • 低卤素 

  • 应用类型  原始设备制造商

产品供货情况

  • 电热缩管产品供货情况  ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-BBIT

相关资料

无可用文档。