该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 材料系统 : 聚合物

  • LV/MV 绝缘保护罩技术 : 冷应用

  • LV/MV 绝缘保护罩产品类型 : 漏电扩展器

  • 绝缘体类型 : 陶瓷/玻璃

  • 绝缘体类型/ANSI : 陶瓷

电气特征

  • LV/MV 绝缘保护罩电压等级 (kV): 全部

主体特性

  • 颜色 : 红色

尺寸

  • 绝缘体外部挡板的直径范围 : 406 mm [ 15.97 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): 0 – 105

操作/应用

  • 无卤素 :

  • 设备 : 衬套/绝缘子

  • 应用类型 : 变电站

  • 带电安装 :

  • 低卤素 :

产品供货情况

  • LV/MV 绝缘保护罩产品供货情况 : ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

产品合规性