请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
材料系统
聚合物
-
LV/MV 绝缘保护罩技术
冷应用
-
LV/MV 绝缘保护罩产品类型
漏电扩展器
-
绝缘体类型
陶瓷/玻璃
-
绝缘体类型/ANSI
陶瓷
尺寸
-
绝缘体外部挡板的直径范围 (mm)
175, 206, 216, 221, 226, 227, 234, 244, 248, 251, 255, 267, 271, 281, 287, 292, 303, 323, 326, 336, 341, 348, 349, 356, 364, 367, 372, 373, 377, 381, 392, 393, 406, 407, 413, 421, 426, 429, 440, 452, 457, 463, 488, 490, 501, 611
-
绝缘体外部挡板的直径范围 (in)
6.9, 8.11, 8.5, 8.7, 8.9, 8.94, 9.21, 9.61, 9.76, 9.88, 10.04, 10.51, 10.67, 11.06, 11.3, 11.5, 11.93, 12.72, 12.83, 13.23, 13.39, 13.7, 13.74, 14.02, 14.33, 14.45, 14.65, 14.68, 14.84, 15, 15.43, 15.47, 15.97, 15.98, 16.26, 16.54, 16.77, 16.89, 17.32, 17.6, 18, 18.23, 19.21, 19.29, 19.72, 24.05
操作/应用
-
无卤素
是
-
设备
衬套/绝缘子
-
应用类型
变电站
-
带电安装
否
-
低卤素
是
产品供货情况
-
LV/MV 绝缘保护罩产品供货情况
ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲