该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 端子排列方式 : SPST NO DB

  • 极数 : 1

  • 辅助开关端子排列方式 : 2 SPDT

电气特征

  • 触点额定电流 (A): 400

  • 线圈电阻 (Ω): 120

  • 线圈电压额定值 (VDC): 28

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 28

主体特性

  • 外壳类型 : 密封

端接特性

  • 辅助端接连接类型 : 悬空引线

  • 干线端接连接类型 : 母排

  • 线圈端接连接类型 : 悬空引线

机械附件

  • 产品安装类型 : 底盘

操作/应用

  • 驱动系统 : DC

产品合规性