请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
结构特性
-
极数
1
-
辅助开关端子排列方式
2 Form Z, 2 SPDT, 4 SPDT, SPST NO, 不带
电气特征
-
线圈电阻 (Ω)
52, 55, 120
-
线圈电压额定值 (VDC)
28, 32
-
端子开关电压(最大值) (VDC)
28
-
驱动系统
DC
接触件特性
-
端子排列方式
SPST NO, SPST NO DB
-
触点额定电流 (A)
400
端接特性
-
辅助端接连接类型
D-Sub, 圆形连接器, 导线连接器, 悬空引线
-
干线端接连接类型
1/4-28 UNF-2A, 1/4-28 UNF-2A 螺柱, 母排
-
线圈端接连接类型
D-Sub, 悬空引线, 连接器
尺寸
-
线径 (AWG)
22
-
线径 (mm²)
.129 – .518
-
线圈导线长度
343 mm [ 13.5 in ]