该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 有嘴 :

主体特性

  • 主要产品材料 : 半刚性改性聚烯烃, 半刚性改性聚烯烃

  • 材料代码 : 71

  • 材料系统代码 : 10

壳体特性

  • 主体方向 : 直式

尺寸

  • 连接器或后盖外径 (mm): 24, 26, 28, 30, 32

  • 连接器或后盖外径 (in): .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.26

  • 兼容电缆直径(最大值) (mm): 12, 14, 16, 18

  • 兼容电缆直径(最大值) (in): .47, .55, .63, .71

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

  • 电阻保护 : 高温下长期暴露在液体中

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : SAE AS I 81765/1,类型 I

其他

  • 模制部件形状代码 : 202

产品合规性