该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 与分离式电线类型兼容 : 绞线

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到板

  • 插入力类型 : 正常

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 端子预装 : Yes

  • 位数 : 6

  • 行数 : 1

  • 腔数 : 6

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

接触件特性

  • 端子底板材料 :

  • 导线端子端接区域电镀材料 :

  • 端子类型 : 母端

  • 端子接触部电镀材料 : 金, 钯镍打底镀金

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5

端接特性

  • 线缆端接方法 : 绝缘刺破 (IDC)

机械附件

  • 壳体内的端子定位器类型 : 锁定枪

  • 接合对准 : 不带

  • 接合固定 : 带有

  • 接合固定类型 : 锁定斜坡

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 壳体颜色 : 蓝色

  • 外壳材料 : 尼龙 6/6

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • 线径 (mm²): .12 – .15

  • 线径 (AWG): 26

  • 产品长度 : 15.24 mm [ .6 in ]

  • 产品宽度 : 6.99 mm [ .275 in ]

  • 连接器高度 : 13.21 mm [ .52 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : CSA, UL

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-2

  • UL 等级 : 获得认可

  • CSA 等级 : LR 7189

包装特性

  • 封装方法 : 袋/盒

  • 封装数量 : 500

产品合规性