请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
与分离式电线类型兼容
绞线
-
连接器产品类型
连接器组件
-
连接器和壳体类型
母端, 母端
-
连接器系统
线到板
-
插入力类型
正常
-
可密封
否
-
连接器和端子端接到
电线和电缆
结构特性
-
端子预装
Yes
-
位数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 26
-
行数
1
-
腔数
10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
接触件特性
-
端子底板材料
镍
-
导线端子端接区域电镀材料
锡
-
端子类型
母端
-
端子接触部电镀材料
金, 钯镍打底镀金
-
壳体内的端子定位力
带有
-
端子额定电流(最大值) (A)
5
机械附件
-
壳体内的端子定位器类型
锁定枪
-
接合对准
不带
-
接合固定
带有
-
接合固定类型
锁定斜坡
-
连接器安装类型
电缆安装(自由悬挂)
壳体特性
-
壳体颜色
白色, 红色, 绿色, 蓝色
-
外壳材料
尼龙, 尼龙 6/6, 尼龙 GF
-
中心线(间距)
2.54 mm [ .1 in ]
尺寸
-
线径 (mm²)
.08 – .09, .12 – .15, .2, .3 – .4
-
线径 (AWG)
22, 24, 26, 28
-
产品长度 (mm)
5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 15.42, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 40.64, 63.5, 66.04
-
产品长度 (in)
.2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.5, 2.6
-
产品宽度 (mm)
6.99, 7.75
-
产品宽度 (in)
.275, .305
-
连接器高度
13.21 mm [ .52 in ]
使用环境
-
工作温度范围
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
行业标准
-
与已批准的标准产品兼容
UL E28476
-
与机构/标准产品兼容
CSA, UL
-
UL 阻燃性等级
UL 94V-2
-
UL 等级
获得认可
-
CSA 等级
LR 7189
包装特性
-
封装方法
包装, 盒和纸箱, 袋/盒
-
封装数量
125, 250, 500