该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

  • Thermofit Fluoropolymer Molded Components Modified Flouropolymer, Radiation Crosslinked, Flexible, Abrasion Resistant, Flame Retarded, Heat-Shrinkable ENG_SS_RT-1330_3.pdf 英文版本  

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 有嘴 :

主体特性

  • 主要产品材料 : 柔性含氟聚合物

  • 材料代码 : 55

  • 材料系统代码 : 300

壳体特性

  • 主体方向 : 直式

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • 电阻保护 : 高温下长期暴露在液体中

其他

  • 模制部件形状代码 : 202

产品合规性