该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • 5 PD 84 S205 100 C241 Pad connector for cable Raccord a plage pour cable ENG_CD_2323816_A.pdf 英文版本  

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 机械式接管技术 : 栓接

  • 机械式接管材料 : 铝合金

  • 产品系列 : Simaflex

结构特性

  • 接触件螺栓数量 : 4

电气特征

  • 机械式接管电压等级 (kV): ≤ 500

主体特性

  • 机械式接管导体材料 :

  • 导体类型 : 绞线, 螺柱

尺寸

  • 导体线径范围(主线) (mm²): 15I20.5

  • 导体线径范围 (AWG/kcmil): 266, 477

  • 掌孔直径 : 14

  • 螺栓头尺寸(对边) (mm): 17

  • 导体线径范围 (kcmil): 266, 477

操作/应用

  • 室内使用 :

  • 室外使用 :

  • 应用类型 : 端子连接器

  • 不含铅、镉等重金属 :

行业标准

  • REACH 符合性 :

  • 标准 : IEC, NEMA

产品供货情况

  • 机械式接管产品供货情况 : LAM, NAM, ROA, 欧洲、中东和非洲

产品合规性