问:TE 的 SIMABUS 和 SIMAFLEX 有什么区别?
答:我们的高压变电站连接器可分为两类:刚性总线(铝管)或柔性电缆(电缆导线)。SIMABUS 是用于刚性铝总线的连接器,而 SIMAFLEX 是用于柔性铝电缆的连接器。
问:SIMAFLEX 柔性电缆连接器的安装方法是什么?
答:我们的 SIMAFLEX 是用于铝缆的螺栓连接器,以及可用于铜导线的双金属套管。
问:SIMAFLEX 连接器涵盖的电压范围是多少?
答:我们的 SIMAFLEX 提供从 63 到 550 kV 的单一解决方案。
问:制造 SIMAFLEX 变电站连接器的标准是什么?
答:我们按照 IEC 和 ANSI/NEMA 标准制造和测试我们的 SIMAFLEX 连接器。就 ANSI/NEMA 标准而言,我们的连接器制造和测试均符合 ANSI CC1-2009 要求。可应要求提供测试报告和其他信息。