该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 插拔式 I/O 产品类型 : 壳体组件

  • 可密封 :

  • 外形尺寸 : XFP

  • 笼子类型 :

结构特性

  • 端口数量 : 1

  • 端口矩阵配置 : 1 x 1

电气特征

  • 数据速率(最大值) (Gb/s): 10

主体特性

  • 主要产品材料 :

  • 笼子电镀材料 :

  • 散热器种类 : 插针

  • 散热器高度类 : 联网,长

  • 散热器高度 (in): .531

  • 散热器表面涂层 : 阳极氧化黑色

接触件特性

  • 端子接触部电镀材料 :

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.05 mm [ .081 in ]

壳体特性

  • 外壳材料 : LCP(液晶聚合物)

  • 笼子材料 : 铜合金

尺寸

  • 产品宽度 (mm): 22

使用环境

  • 工作温度范围 : -10 – 70 °C [ -14 – 158 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 兼容的散热器 :

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : 盒和托盘

其他

  • 包括的光管 :

  • EMI 遏制特性类型 : 弹性密封圈

产品合规性