该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 继电器连接类型 : PCB SMT

电气特征

  • 线圈电阻 (Ω): 178

  • 端子极限断开电流 (A): 2

  • 端子电压额定值 (VDC): 220

  • 端子电压额定值 (VAC): 250

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 140

  • 线圈电压额定值 (VAC): 5

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 220

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 250

  • 线圈励磁系统 : 双稳态、2 个线圈

  • 绝缘初始电阻 (MΩ): 1000000

  • 线圈功率额定值类 (mW): 50 – 300

  • 电压驻波比(高频参数) : 1.07 @ 100MHz, 1.45 @ 900MHz

  • 端子与线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 1000

  • 端子极限连续电流 (A): 2

  • 端子极限短时电流 (A): 2

  • 端子极限关合电流 (A): 2

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 600

  • 驱动系统 : DC

信号特征

  • 隔离(高频参数) : -55dB @ 3GHz, -80dB @ 900MHz, -95dB @ 100MHz

  • 插入损耗(高频参数) : -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.3dB @ 3GHz

主体特性

  • 产品重量 (oz): 3

  • 绝缘特性 : 端子和线圈间 1500 V 初始冲击耐电压

接触件特性

  • 端子电流类 (A): 0 – 2

  • 端子额定电流(最大值) (A): 2

  • 端子排列方式 : 1 Form C (CO)

  • 端子基材 :

  • 端子极数 : 1

  • 端子电镀材料 :

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

尺寸

  • 产品高度 : 10.5 mm [ .413 in ]

  • 产品长度 : 14.9 mm [ .586 in ]

  • 产品宽度 : 7.5 mm [ .295 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 6 – 8

  • 高度类(机械) (mm): 10 – 11

  • 长度类(机械) (mm): 14 – 16

使用环境

  • 环境温度(最大值) : 85 °C [ 85 °F ]

  • 环境温度类 (°C): 70 – 85

操作/应用

  • 性能类型 : 标准

包装特性

  • 封装方法 : Reel, 盒和纸箱

其他

  • 焊接工艺 : 回流焊接

  • 其他特性 : 鸥翼

产品合规性