请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
电气特征
-
线圈电阻 (Ω)
64, 145, 178, 574, 1028, 4114
-
端子极限断开电流 (A)
2
-
端子电压额定值 (VDC)
220
-
端子电压额定值 (VAC)
250
-
线圈功率额定值(直流) (mW)
140
-
线圈电压额定值 (VAC)
3, 5, 9, 12, 24
-
端子开关电压(最大值) (VDC)
220
-
端子开关电压(最大值) (VAC)
250
-
线圈励磁系统
单稳态、直流, 双稳态、2 个线圈
-
绝缘初始电阻 (MΩ)
1000000
-
线圈功率额定值类 (mW)
50 – 300
-
电压驻波比(高频参数)
1.07 @ 100MHz, 1.45 @ 900MHz
-
端子与线圈间绝缘初始电介质 (Vrms)
1000
-
端子极限连续电流 (A)
2
-
端子极限短时电流 (A)
2
-
端子极限关合电流 (A)
2
-
打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms)
600
-
驱动系统
DC
信号特征
-
隔离(高频参数)
-50dB @ 3GHz, -55dB @ 3GHz, -80dB @ 900MHz, -95dB @ 100MHz, -96dB @ 100MHz
-
插入损耗(高频参数)
-.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.3dB @ 3GHz
主体特性
-
产品重量 (oz)
3
-
绝缘特性
端子和线圈间 1500 V 初始冲击耐电压
接触件特性
-
端子电流类 (A)
0 – 2
-
端子额定电流(最大值) (A)
2
-
端子排列方式
1 Form C (CO)
-
端子基材
镍
-
端子极数
1
-
端子电镀材料
金
尺寸
-
产品高度
10.5 mm [ .413 in ]
-
产品长度
14.9 mm [ .586 in ]
-
产品宽度
7.5 mm [ .295 in ]
-
-
-
使用环境
-
环境温度(最大值)
85 °C [ 85 °F ]
-