该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 插拔式 I/O 产品类型 : 连接器

  • 可密封 :

  • 外形尺寸 : SFP

结构特性

  • 位数 : 20

电气特征

  • 数据速率(最大值) (Gb/s): 4

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): .5

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 29.92 µin ]

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

壳体特性

  • 中心线(间距) : .8 mm [ .031 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 插拔式 I/O 应用 : SFP

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Reel

其他

  • 包括的光管 :

产品合规性