该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

结构特性

  • 位数  20

  • 端口数量  1

  • 端口矩阵配置  1 x 1

电气特征

  • 数据速率(最大值) (Gb/s) 4, 16

主体特性

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A) .5

  • 端子接触部电镀材料 

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µm) .38, .76

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin) 15, 29.92

端接特性

  • PCB 端接方法  表面贴装, 通孔 - 免焊连接

  • 端接柱体和尾部长度  3 mm [ .118 in ]

壳体特性

  • 中心线(间距)  .8 mm [ .031 in ]

  • 笼子材料  不锈钢, 铜合金

尺寸

  • PCB 厚度(建议) (mm) 1.5, 2.25

  • PCB 厚度(建议) (in) .059, .089

使用环境

  • 工作温度范围  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

操作/应用

行业标准

  • UL 阻燃性等级  UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法  Box, Reel, 盒和托盘

其他

  • 包括的光管 

  • EMI 遏制特性类型  内部/外部 EMI 簧片

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-SF59-C76264

相关资料

无可用文档。