该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 分离式 NTC 传感器类型 : 环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻

  • 公差 β 值 (%): ±0.8

电气特征

  • β 值 (25/85) (K): 4803

主体特性

  • 导线连接 : 开口端

尺寸

  • 分离式 NTC 导线长度 (mm): 76

使用环境

  • 电阻 (25°C) (kΩ): 1000

  • 分离式 NTC 环境温度范围 (°C): -40 – 150

  • 温度精确度 (°C): ± .2 (0 – 70), ± .2 (0 – 70)

  • 最大温度 : 150 °C [ 302 °F ]

包装特性

  • 分离式 NTC 封装 : 环氧树脂径向散料式

产品合规性