请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
分离式 NTC 传感器类型
环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻
-
公差 β 值 (%)
±0.4, ±0.8
电气特征
-
β 值 (25/85) (K)
2873, 3312, 3694, 3943, 3976, 3978, 4144, 4462, 4803
使用环境
-
电阻 (25°C) (kΩ)
.1, .3, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 100, 300, 1000
-
分离式 NTC 环境温度范围 (°C)
-80 – 75, -40 – 150
-
温度精确度 (°C)
± .1 (0 – 70), ± .2 (0 – 70), ± .2 (0 – 70)
-
最大温度
150 °C [ 302 °F ]