该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电阻器类型 : 功率电阻器

  • 元件类型 : 线绕式

结构特性

  • 电阻器数量 : 1

电气特征

  • 电阻等级 : 最多 1 kΩ

  • 电阻值 (Ω): 12

  • 额定功率 (W): 50

  • 无源元件容差 (%): 5

端接特性

  • 端接数量 : 2

  • 底盘贴装电阻器端接类型 : 焊片

机械附件

  • 面板安装特性类型 : 安装支架

尺寸

  • 产品高度 : 61 mm [ 2.402 in ]

  • 产品长度 : 146 mm [ 5.748 in ]

  • 产品宽度 : 28 mm [ 1.102 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 155

  • 温度系数 (ppm/°C): ±440

包装特性

  • 封装方法 : 零散零件 - 盒装

产品合规性