请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
电气特征
-
工作电压 (V)
2500
-
无源元件容差 (%)
5
-
电阻等级
1kΩ – 1MΩ, 最多 1 kΩ
-
电阻值 (Ω)
.15, 1, 1K, 1.2, 1.2K, 1.5, 1.5K, 1.8, 1.8K, 2K, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 30, 33, 39, 47, 56, 68, 80, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 300, 330, 390, 470, 560, 600, 680, 820
-
额定功率 (W)
50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500
尺寸
-
产品高度 (mm)
61, 81, 101, 119
-
产品高度 (in)
2.402, 3.189, 3.976, 4.685
-
产品长度 (mm)
146, 196, 226, 239, 326, 350, 360, 389, 465, 560, 650
-
产品长度 (in)
5.748, 7.717, 8.898, 9.409, 12.835, 13.779, 14.173, 15.315, 18.307, 22.047, 25.591
-
产品宽度 (mm)
28, 40, 50, 60
-
产品宽度 (in)
1.102, 1.575, 1.969, 2.362
使用环境
-
工组温度范围 (°C)
-55 – 155
-
温度系数 (ppm/°C)
±440