该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

此产品已不再提供或不再推荐使用。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 标准

电气特征

  • 端子极限断开电流 (A): 16

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 720

  • 线圈电阻 (Ω): 3300

  • 线圈特性 : UL 线圈绝缘类 A

  • 线圈电压额定值 (VDC): 48

  • 端子开关负载(最小值) : 100mA @ 5V

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 240

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 24

  • 端子电压额定值 (VAC): 240

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 8 mm [ .315 in ]

  • 绝缘初始电阻 (MΩ): 1000

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 5000

  • 线圈功率额定值类 (mW): 600 – 800

  • 绝缘漏电类 (mm): 5.5 – 8

  • 端子极限连续电流 (A): 16

  • 端子极限短时电流 (A): 16

  • 端子极限关合电流 (A): 16

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1000

  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V): 4000

主体特性

  • 产品重量 : 13 g [ .459 oz ]

  • 绝缘特性 : 端子和线圈间 10000 V 初始浪涌耐电压

接触件特性

  • 端子排列方式 : 1 Form A (NO)

  • 端子电流类 (A): 16

  • 触点额定电流 (A): 16

  • 端子材料 : AgSnO

  • 端子极数 : 1

尺寸

  • 产品高度 : 20.6 mm [ .811 in ]

  • 产品长度 : 29.21 mm [ 1.15 in ]

  • 产品宽度 : 12.8 mm [ .504 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 12 – 16

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : 5.5 mm [ .217 in ]

  • 高度类(机械) (mm): 20 – 25

  • 绝缘间隙类 (mm): 5 – 8

  • 长度类(机械) (mm): 25 – 30

使用环境

  • 环境温度(最大值) : 60 °C [ 140 °F ]

  • 环境温度类 (°C): 50 – 70

包装特性

  • 封装方法 : 盒和纸箱

产品合规性