请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
结构特性
-
线圈特性
UL 线圈绝缘类 A, UL 线圈绝缘类 F, 敏感版本
-
端子排列方式
1 Form A (NO), 1 Form C (CO)
-
端子极数
1
-
绝缘特性
端子和线圈间 10000 V 初始浪涌耐电压
电气特征
-
端子极限断开电流 (A)
16
-
线圈功率额定值(直流) (mW)
540, 720
-
线圈电阻 (Ω)
16.7, 36, 48.5, 49, 68, 115, 155, 200, 270, 820, 1100, 3300, 4400
-
线圈电压额定值 (VDC)
3, 5, 6, 9, 12, 24, 48
-
触点额定电流 (A)
16
-
端子开关负载(最小值)
100mA @ 5V
-
端子开关电压(最大值) (VAC)
240
-
端子开关电压(最大值) (VDC)
24
-
端子电压额定值 (VAC)
240
-
端子电压额定值 (VDC)
30
-
绝缘初始电阻 (MΩ)
1000
-
-
端子极限连续电流 (A)
16
-
端子极限短时电流 (A)
16
-
端子极限关合电流 (A)
16
-
打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms)
1000
接触件特性
-
端子材料
AgCdO, AgNi90/10, AgSnO, AgSnO2
尺寸
-
产品高度
20.6 mm [ .811 in ]
-
产品长度
29.21 mm [ 1.15 in ]
-
产品宽度
12.8 mm [ .504 in ]
-
-
使用环境
-
环境温度(最大值) (°C)
60, 70
-
环境温度(最大值) (°F)
140, 158