该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 超声波传感器类型 : 微测量水平和距离发射器

  • 超声波传感器种类 : 持续通过空气发射器

电气特征

  • 输入电压 (VDC): 24

使用环境

  • 工作温度范围 : -20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]

操作/应用

  • 启动点/感应范围 : .5 到 5 英寸

产品合规性