该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述

MEAS ML 系列精密微测量系统采用极小型传感器 (VSS) 技术,以适应之前无法使用超声波传感器的应用。 凭借传感器的较小尺寸,ML 系统可用于自动进样器、机器人采样器、滴定设备、微采样设备和试管架。ML 系统执行高速、多点、非接触式超声测量,精确度为 ± 0.0075” (± 0.19 mm)。可通过串行端口对许多运行设置进行编程,从而能够进行特定于应用的定制。可以选择 4-20 mA、0-10 VDC 或 RS-232 输出。相对于其他可用系统,超声具有很多优势,因为测量不受液体颜色(或缺少颜色)的影响,并且不会与液体产生物理接触,因此不会发生样品干扰。

优势

  • 操作范围:0.5 至 5"(12.7 至 127mm)
  • 容器/管开口(直径)小至 1/8 英寸 (3.2 mm)
  • 非接触式超声操作可以消除样品介质的污染,同时保持较高的系统吞吐量
  • 无需校准,无特殊安装要求
  • 兼容 PC
  • 测量不受液体颜色、密度、不透明性的影响
  • 快速响应时间 - 可编程
  • 标准精确度为 ±0.0075” (±0.19 mm)

应用

  • 粘合剂应用
  • 自动采样器
  • 装瓶
  • 尺寸分析
  • 圆桶/方柜液位
  • 填充核实
  • 机器偏转
  • 材料厚度
  • 机械臂位置
  • 形状/分析
  • 阀门/工具位置
  • 晶片计数
  • 晶片分析

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 超声波传感器类型  微测量水平和距离发射器

  • 超声波传感器种类  持续通过空气发射器

电气特征

  • 输入电压 (VDC) 24

使用环境

  • 工作温度范围  -20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]

操作/应用

  • 启动点/感应范围  .5 到 5 英寸

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-ULT0011

相关资料

数据表/目录页

产品规格