汽车、工业和商用车辆传感器
TE Connectivity 的传感器产品组合专为汽车行业设计,包括位置、速度、压力、旋转、电流、湿度、油特性传感器等。这些高性能传感器旨在满足先进车辆系统所需的严格安全和质量标准。我们的传感器专为无缝集成而设计,提供一系列定制和标准版本,以满足不同的工程需求。
> 30M
700+
Global
稳健、精确且经过系统优化。 TE Connectivity 的汽车传感器能够提高可靠性,旨在与车辆系统无缝连接,并满足严格的安全标准(包括符合 ASIL D 合规性要求)。我们的产品组合采用先进的 MEMS 技术,以紧凑的外形规格提供准确的数据。通过与全球行业领导者进行合作,我们不断突破系统效率和技术问题解决界限。借助涵盖从定制设计到随时可集成的标准型号在内的套件,我们的传感器解决方案是工程师推动汽车行业技术进步的首选。
特性和优点
汽车传感器
安全性与可靠性
- 经过全面故障测试,确保最高可靠性
- 通过全面的失效模式及后果分析 (FMEA) 提高设计完整性
- 强大冗余性,符合 ASIL C/D、功能安全 (FuSa) 标准
性能和集成
- 一流的传感技术,确保优化的系统性能
- 内置故障检测功能,具有传感器冗余功能,可实现连续运行
- 定制选项由经验丰富的工程师团队提供支持,可满足特定要求
- 量身定制的传感器开发平台,确保不受限制的系统交互
为全球运营提供高质量和强大支持
- 可在严苛环境中进行经过现场验证的差分传感,并可抑制电磁噪声
- 通过自动化装配和生命周期改进计划实现零 PPM 目标
- 针对特定地区的支持以及全球制造和质量控制能力
应用
- 电动摩托/电动动力总成
- 电池充电
- 电池管理
- 刹车系统
- 变速器
- 转向
- 涡轮速度
- 座椅位置
- 轮速
- 底盘
- 非公路设备
- 燃料效率