电外科

电外科

TE 专注于超声波和双极电外科器械的电源、传感和连接元件的集成。我们是领先的电外科器械制造商的首选合作伙伴。

我们的工程师的目标是使传统的手术器械更加智能,精准和精确。 这种精度使外科医生能够更快地进行手术,从而缩短患者的恢复时间。这可以通过将器械、医生和患者联系在一起,通过连接、智能化和得到改善的视觉清晰度来实现。

我们为电外科设备提供电源组件,用于切割、凝结和解剖组织或器官。我们是吻合和能源密封装置的设计和制造专家,这些装置由能源提供动力,可进行精确的手术。

器械解决方案

  • 吻合装置
  • 能源密封装置
  • 医疗器械
  • 矫形动力装置

技术专业知识

  • 所开发的产品能够承受高压、湿度和温度变化,同时保持信号完整性并避免潮气侵入
  • 所设计的元件满足您的各种需求,兼具性能强、重量轻、符合人体工程学等诸多优势
  • 拥有广泛的材料科学知识,与客户通力合作以满足其在消毒和生物相容性方面的规格
  • 内部测试可针对您的具体产品或监管需求,提供设计验证、消毒、环境和其他测试。我们的专家还可以在高速信号建模和分析、弯折测试以及热建模和分析方面提供支持。
  • 制造工艺专业知识:冲压、精密加工、精密和大批量成型以及硅胶成型