高速互连的电气特性
设备讲座网络研讨会
聆听首席开发工程师 Eugene Mayeskiy 的演讲,他讨论了从尽量减少串扰到市场趋势的高速互连的电气特性。
TE 提供多种医疗连接器解决方案,设计用于严苛的医疗环境,能够承受振动,液体和灭菌过程。
电缆和连接器之间的无缝接口。 TE 为用于导管和各种成像系统的可视化系统的定制连接器、电缆和电缆组件提供方便的一站式解决方案。我们的连接器、电缆和电缆组件经过量身定制,可无缝连接,具有不同程度的复杂性,从而提高了其整体性能。我们的功能包括高引脚数(多达 612 个引脚)、零插入力、紧凑的尺寸、精细间距、高循环寿命和屏蔽连接器解决方案,可帮助生成、传输和反馈电源、数据及信号的。在下面了解我们的标准连接器功能。请联系我们,了解定制连接器设计需求。
专为微创器械应用而设计的专用连接器平台,能够为先进的薄型导管传输电力和模拟信号。
一种高密度、零插入力 (ZIF) 的线对板 260 针连接器。该连接器提供经验证的可靠性,满足 20,000 次插拔周期的行业需求,并具有紧凑尺寸,因此非常适合定点照护超声波系统 (POCUS)。
一种适用于高级成像系统的高密度、基于插入器的连接器。MP456P 可插接 20,000 次,符合工业标准,适用于高端推车型医疗器械。
38 位高触点数连接器,同时满足 10K 插拔规格,并具有高速数字信号功能。它专为手持式超声系统或其他便携式定点照护 (PoC) 医疗设备而开发。
聆听首席开发工程师 Eugene Mayeskiy 的演讲,他讨论了从尽量减少串扰到市场趋势的高速互连的电气特性。