COMFORT NX // 符合人体工学设计的新型超声成像电缆
15 分钟
在本次网络研讨会期间,首席工程师 Eugene Mayevskiy 将讨论 TE 最新推出的、符合人体工学设计的医用超声成像电缆 COMFORT NX。
TE 在定制电缆、互连以及轴设计和制造方面拥有 30 多年的经验,拥有丰富的知识,可以帮助您缩短开发时间,并降低要求严苛的成像和手术设备应用的开发风险。
连接到更高标准的手术器械。 TE 的材料专家将指导您设计坚固耐用的电缆组件,此类组件可承受严格的灭菌考验,同时始终为手术环境提供用户友好的人体工程学设计。我们的全球制造能力可提供具有成本效益的按需生产。TE 在外科产品开发方面通过 30 多年的发展,在电缆、连接器、热缩管和注塑成型方面拥有丰富的经验,可以帮助您开发下一代可重复使用的外科电缆组件。
无论是硅胶、PVC 还是聚氨酯,我们的专家都可以帮助您选择最佳材料来开发符合您的灭菌和生物相容性规格要求的元件。我们广泛的内部制造能力可为您提供灵活性,通过强化覆层或润滑涂层来强化您的电缆组件。
TE 的设计工程师能够在从探头尖端到系统互连的各个领域帮助您设计完整的信号路径。从高清质量视频到低损耗电力电缆,我们都能帮助您完成电气与机械设计。我们的产品包括导管电缆、混合电缆和微型同轴电缆 (52AWG),这些电缆在设计和开发方面可承受高压、潮湿和可变温度,同时保持信号完整性并避免湿气进入
广泛的小型高速连接器、动力盒式连接器、高密度一对多插接连接器以及智能(有限使用)连接器产品组合,能够满足您的具体要求。我们的高精度连接器制造能力包括精密冲压、电镀、塑料 3D 电路、插件和微成型。
有能力提供光电元件和完整传感器解决方案。
分立式 NTC 热敏电阻由铜引线和环氧树脂涂层芯片制成。铜质引线焊接至 NTC 芯片。引线为镀锡或镀铅。(63/37).
具有自动立式、卧式成型、二次成型、精密成型以及流体硅胶成型技术 -- 所有这些工艺均可满足严苛的灭菌处理要求。我们的成型技术是外科器械中的外壳、手持件和应力消除件的理想选择。
在内部对高压灭菌、自动清洗和其他所需流程进行测试。
在本次网络研讨会期间,首席工程师 Eugene Mayevskiy 将讨论 TE 最新推出的、符合人体工学设计的医用超声成像电缆 COMFORT NX。